HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100
-
Caja para electrónica
2200887
Caja de perfil, Montaje mural (opcional con accesorios), Perfil de aluminio, de 2 piezas, anchura de perfil (interior): 53,5 mm, anchura de perfil (exterior): 74 mm, longitud: 100 mm, altura: 74 mm, profundidad: 32,8 mm
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Perfil extruido de aluminio
Disponible en las longitudes de 100 mm ... 1000 mm, opcionalmente puede prolongarse de forma personalizada
Disponible en las anchuras de 53,5 mm ... 161 mm
Índice de protección hasta IP65
Puede utilizarse como carcasa portátil y mural
Opcionalmente se suministran juntas CEM