HC-ALU 6-100,5 PROFILE 1000 - Caja para electrónica
2200900

Caja de perfil, Montaje mural (opcional con accesorios), Perfil de aluminio, de 2 piezas, anchura de perfil (interior): 100,5 mm, anchura de perfil (exterior): 121 mm, longitud: 1000 mm, altura: 121 mm, profundidad: 32,8 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Perfil extruido de aluminio
Disponible en las longitudes de 100 mm ... 1000 mm, opcionalmente puede prolongarse de forma personalizada
Disponible en las anchuras de 53,5 mm ... 161 mm
Índice de protección hasta IP65
Puede utilizarse como carcasa portátil y mural
Opcionalmente se suministran juntas CEM