El Panel PC configurable BL PPC 3000 dispone de un procesador Intel® Celeron® 1020E con 2,2 GHz, el cual se emplea debido al perfecto equilibrio entre su capacidad gráfica y de cálculo y su eficiencia energética. Gracias a su robusta ejecución y las posibilidades de E/S, el BL PPC 3000 puede utilizarse en multitud de aplicaciones diversas. Los tres puertos COM integrados permiten la conexión a dispositivos RS-232 más antiguos. Uno de los puertos COM se puede configurar también para el protocolo RS-422 o RS-485. A diferencia del BL PPC 3000 configurable, en los dispositivos preconfigurados viene ya establecida la configuración básica: el BL PPC15 3000 tiene una pantalla táctil de 15" y el BL PPC17 una pantalla táctil de 17". Ambos modelos están equipados con 4 GB RAM y pueden dotarse de una tarjeta CF como HDD o SDD.
BL PPC 3000
-
Panel PC
2701397
Panel PC industrial (PPC) conforme a IP65 con pantalla táctil resistiva y procesador de dos núcleos Intel® Celeron® de gran eficiencia energética. Opciones de memoria masiva en formato HDD y SSD.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | PC de panel |
| Datos del ordenador | |
| Procesador | Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz |
| Sistema operativo | sin hay sistema operativo |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), Chinese | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit) | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit) | |
| Windows® Embedded Standard 7 E SP1 (32-bit), Chinese | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 2009 | |
| Memoria principal | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Memoria de datos | sin memoria de datos |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 500 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 150 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Refrigeración | activo |
| Puertos | sin puesto enchufable |
| Unidad de disco óptica | sin unidad |
| Pantalla | |
| Tipo de pantalla | 38.1 cm / 15"-TFT |
| 43.2 cm / 17"-TFT | |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Píxel(es) (XGA) |
| 1280 x 1024 Píxel(es) (SXGA) | |
| Tecnología Touch | analógico-resistivo (poliéster) |
| Tipo de iluminación de la pantalla | CCFL |
| Brillo | 350 cd/m² típico (regulable) |
| MTBF | > 50000 h |
| Software de usuario | sin software de usuario |
| PC WORX SRT | |
| PC WORX RT BASIC |
| Vida útil de la batería | 5 años (típ.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Fuente de alimentación | 24 V DC ±20 % |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí (con respaldo de batería) |
| Alimentación | |
| Consumo de potencia | 45,3 W (típico) |
| Tipo de conexión | COMBICON |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 4x USB 2.0 | |
| Red | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Circuito integrado auxiliar LAN | Realtek® 8111F PCI-E |
| Observación acerca de indicaciones de medida | En función de la configuración |
| Medida de montaje | |
| Anchura / Altura / Profundidad de montaje | / / (en función de la configuración) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior) |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 45 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | 15g, 11 ms, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | DIN EN 60068-2-6 |
| Tipo de montaje | Corte de pared |
| Código de artículo | 2701397 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRBABB |
| GTIN | 4046356826426 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 11,11 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 11,11 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84715000 |
| País de origen | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211509 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n.º CAS: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (n.º CAS: 12060-00-3) | |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Productos compatibles
-
-
VL 1 GB CF - Tarjeta de memoria 2913155
-
VL 2 GB CF - Tarjeta de memoria 2913156
-
VL 4 GB CF - Tarjeta de memoria 2913157
-
VL 8 GB CF - Memoria 2913158
-
VL PPC17 19" RACKMOUNT PLATE - Placa de montaje 2701714
-
VL PPC15 19" RACKMOUNT PLATE - Placa de montaje 2701715
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - Paquete de software 2402618
-
BL 3000/7000 16 GB SSD KIT - Memoria 2400022
-
BL 3000/7000 32 GB SSD KIT - Memoria 2400023
-
BL 3000/7000 320 GB HDD KIT - Memoria 2400021
-
BL 3000/7000 500 GB HDD KIT - Memoria 1066706
-
BL 3000/7000 SATA TRAY - Marco empotrado de disco duro 2400026
-
PC-PWR-FLTR-2 - Módulo buffer 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Juego de marcos empotrados 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - Cable USB 1405578
-
VS-08-SD-F - Tapa de protección 1652606
-
TOUCH PEN - Macho táctil 2701379
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Paquete de software 1096119
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Brida de sujeción 2403288
Sus ventajas
3 puertos COM
Índice de protección IP65 (lado frontal), IP20 (lado trasero)
Potente y eficaz procesador Intel® Celeron® Dual-Core
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago