El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 - Multiplexor
2811815

El multiplexor MINI Analog genera una salida analógica a partir de 8 señales de entrada analógicas, para módulos MINI Analog con conexión por tornillo.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Cableado del sistema del lado de salida mediante cable FLK preconfeccionado con extremos abiertos.
Ahorro importante de entradas analógicas en controles.
Capacidad de enchufe sencilla en módulos MINI Analog con técnica de conexión por tornillo.
Para señales de corriente 4 mA ... 20 mA
Genera desde hasta ocho señales de entrada analógicas una salida analógica - las señales analógicas paralelas se transmiten de forma serial a través de un cable.
Cambio del número de cabales deseados a través de conmutador DIP (8, 6, 4 ó 2 canales).
La señalización del canal actualmente activado se realiza como patrón de bits a través de tres salidas digitales.
Dos ciclos de sincronización seleccionables para la fase a través de conmutador DIP (paso de uno o dos segundos).
Alimentado en bucle de salidas