ILB BT ADIO MUX-OMNI 8
-
Set de radio
2884554
Kit Wireless MUX, compuesto por dos módulos con 16 entradas y salidas digitales cada uno y dos entradas y salidas analógicas, respectivamente, así como dos antenas OMNI, potencia de emisión 8 dBm, ganancia de antena 2 dBi
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | Orientado a bloques |
| MTBF | 465 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
| 140 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) | |
| Mensajes de diagnóstico | Cortocircuito o sobrecarga de las salidas digitales LED |
| Conexión por radio FS-LED | |
| Tensión de lógica y tensión de actuadores LED | |
| Calidad de enlace (Link Quality) de la conexión por radio 4 LED |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector Inline |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (ondulación incluida) |
| Corriente de alimentación | < 100 mA |
| Analógico: | |
| Denominación Entrada | Entradas analógicas |
| Descripción de la entrada | single ended |
| Número de entradas | 2 |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V |
| Resolución del valor de medición | 12 bits |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Número de entradas | 16 |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 1 conductor |
| Tiempo de filtro | 500 µs |
| Analógico: | |
| Denominación Salida | Salidas analógicas |
| Número de salidas | 2 |
| Resolución DAC | 12 Bit |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 1 conductor |
| Número de salidas | 16 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga, resistente a la tensión de retorno |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Antena | |
| Cantidad | 1 |
| Tipo de conexión | MCX (macho) |
| Funciones | |
| Certificaciones de radio | Europa, otros países en la E-Shop |
| Compatibilidad con países | Australia (Regulación especial: por favor, consulte con el jefe de producto) |
| Bélgica | |
| Bulgaria | |
| Dinamarca | |
| Alemania | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Grecia | |
| Gran Bretaña | |
| Irlanda | |
| Islandia | |
| Israel | |
| Italia | |
| Canadá | |
| Letonia | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Luxemburgo | |
| Malta | |
| Países Bajos | |
| Noruega | |
| Austria | |
| Polonia | |
| Portugal | |
| Rumania | |
| Suecia | |
| Suiza | |
| Singapur | |
| Eslovaquia | |
| Eslovenia | |
| España | |
| República Checa | |
| Hungría | |
| EEUU | |
| Chipre (Rep.) | |
| Wireless | |
| Denominación | Bluetooth |
| Tipo de conexión de la antena | MCX (hembra) |
| Gama de frecuencias | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (banda ISM) |
| Estándar de radio | Bluetooth 1.2 |
| Potencia de emisión | 8 dBm (6,3 mW, automáticamente regulado) |
| Mensajes de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Cortocircuito o sobrecarga de las salidas digitales |
| Mensaje | LED |
| Mensajes de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Conexión por radio |
| Mensaje | FS-LED |
| Mensajes de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Tensión de lógica y tensión de actuadores |
| Mensaje | LED |
| Mensajes de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Calidad de enlace (Link Quality) de la conexión por radio |
| Mensaje | 4 LED |
| Anchura | 95 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 57 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Presión de aire (servicio) | 795 hPa ... 1080 hPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Montaje sobre carril DIN | |
| Indicaciones de montaje | Antena omnidireccional OMNI, 2 dBi, Lambda/2, con escuadra de fijación, cable de 1,5 m |
| Código de artículo | 2884554 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC662 |
| GTIN | 4046356535533 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 885,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 885,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago