VL3 FPM 101 - Monitor
1580690

The product will comply with CRA requirements

VL3 FPM 101 es una pantalla plana táctil de 10,1 pulgadas, 1280 x 800, para aplicaciones industriales con índice de protección IP66 y la óptica y las dimensiones de los modelos WP 6.../TP 6... y VL3 PPC.

Detalles de producto









Sus ventajas

Pantalla de 10,1"
Entradas DisplayPort, VGA y HDMI
2 puertos USB para teclado y ratón
Temperatura ambiente durante el funcionamiento de -20 °C ... 60 °C