FPM 238 IP69
-
Monitor
1889950
Monitor higiénico con pantalla TFT de 60,5 cm/23,8" (pantalla Multi-Touch capacitiva), 1920 x 1080 píxeles (Full HD) en carcasa de acero inoxidable completamente cerrada sin tornillos ni cantos. Con lámina de protección contra astillas.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Robustos y potentes en condiciones extremas
Estables y resistentes mediante una carcasa de acero inoxidable cerrada
Diseño higiénico con refrigeración pasiva
Fácil montaje mediante adaptadores para pedestal o VESA
Pantalla multitáctil capacitiva para un cómodo manejo con varios dedos con guantes