UM-DELTA V/D/SI
-
Módulo pasivo
5603255
Módulo de fusibles con bornes para pantalla de conexión (para tarjetas digitales del mando Delta V)
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de transmisión |
Familia de productos | VARIOFACE |
Número de polos | 16 |
Número de canales | 8 |
Tensión nominal UN | 24 V DC |
Capacidad máx. de corriente por derivación | 50 mA (En estado de suministro, equipado con fusible de 50 mAF, máx. 1 A admisible) |
Sistema de control compatible EMERSON DeltaV | |
Tarjeta de E/S adecuada | VE4001S2T2B3 |
VE4001S2T2B3 Series 2 | |
VE4001S2T1B3 | |
VE4002S1T1B3 | |
VE4002S1T2B3 | |
VE4002S1T2B3 Series 2 |
Nivel de campo | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Nivel de control | |
Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 16 |
Paso | 2,54 mm |
Indicación de estado disponible | no |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 61 mm |
Altura | 126 mm |
Profundidad | 71 mm |
Tipo de material aislante Carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas/especificaciones | IEC 60664 |
DIN EN 50178 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición para el montaje | discrecional |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 5603255 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 08 |
Clave de producto | DK218K |
Página del catálogo | Página 483 (C-5-2017) |
GTIN | 4017918955007 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 221,1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 221,1 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | US |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Estos módulos de interconexión específicos del sistema para tarjetas DeltaV se utilizan en combinación con los respectivos cables de sistema.
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago