FLKM-2KS40/PMT/YCS
-
Módulo pasivo
2321907
Módulo de interconexión VARIOFACE para componentes analógicos, 8 canales, conector redundante. Para tarjetas Yokogawa CENTUM CS3000 AAI135, AAI835.
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Número de canales | 8 |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de servicio (AC) | ≤ 50 V AC |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corriente (por ramal) | ≤ 1 A |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sistema de control compatible: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Tarjeta de E/S adecuada | AAI135 |
| AAI835 | |
| Sistema de control compatible: YOKOGAWA STARDOM | |
| Tarjeta de E/S adecuada | NFAI135 |
| NFAI835 | |
| Conexión 1 (nivel del sistema de control) | |
| Tipo de conexión | Yokogawa, compatible KS |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de polos | 40 |
| Par de apriete | 0,5 Nm |
| Paso | 2,54 mm |
| Conexión 2 (nivel de campo) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cuchilla de interrupción |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de polos | 24 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (Puntera TWIN con collar aislante) | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Paso | 5,08 mm |
| Indicación de estado disponible | no |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 134,8 mm |
| Altura | 77 mm |
| Profundidad | 57,1 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Módulo) | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≤ IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2321907 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK218N |
| GTIN | 4046356599917 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 286 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 286 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adaptador frontal 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adaptador frontal 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adaptador frontal 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adaptador frontal 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adaptador frontal 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adaptador frontal 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adaptador frontal 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adaptador frontal 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adaptador frontal 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adaptador frontal 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adaptador frontal 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adaptador frontal 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adaptador frontal 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adaptador frontal 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adaptador frontal 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adaptador frontal 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Adaptador frontal 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Adaptador frontal 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Adaptador frontal 2902912
-
FLK 40-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - Adaptador frontal 1770155
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adaptador frontal 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adaptador frontal 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adaptador frontal 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adaptador frontal 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adaptador frontal 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adaptador frontal 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adaptador frontal 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adaptador frontal 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adaptador frontal 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adaptador frontal 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adaptador frontal 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adaptador frontal 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adaptador frontal 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adaptador frontal 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adaptador frontal 2904653
-
FLK 40-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - Adaptador frontal 1770154
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago