FLKM 14/8M/PLC
-
Módulo pasivo
2289696
Módulo de interconexión VARIOFACE, para 8 canales con un borne adicional por cada señal, para un potencial negativo común
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Familia de productos | VARIOFACE |
| Número de polos | 14 |
| Número de canales | 8 |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corriente (por ramal) | ≤ 1 A |
| Corriente (Alimentación de tensión por byte) | ≤ 8 A |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sistema de control compatible: GE-FANUC 90-30 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | IC693 MDL241 |
| IC693 MDL634 | |
| IC693 MDL645 | |
| IC693 MDL646 | |
| IC693 MDL732 | |
| IC693 MDL733 | |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL741 | |
| IC693 MDL742 | |
| Sistema de control compatible: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IN16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 1756-OB16E | |
| Sistema de control compatible: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Sistema de control compatible: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1746 OB16 |
| 1746 OV16 | |
| 1746 OG16 | |
| 1746 IA16 | |
| 1746 ITB16 | |
| 1746 IN16 | |
| 1746 IV16 | |
| 1746 ITV16 | |
| 1746 IG16 | |
| 1746 OB 32 | |
| 1746 OV 32 | |
| 1746 IB 32 | |
| 1746 IV 32 | |
| 1746 IB16 | |
| Sistema de control compatible: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Sistema de control compatible: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Tarjeta de E/S adecuada | QX81 |
| QY81P | |
| Sistema de control compatible: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Tarjeta de E/S adecuada | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Sistema de control compatible: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Tarjeta de E/S adecuada | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BH02-0AA0 | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Sistema de control compatible: ABB S800 I/O | |
| Tarjeta de E/S adecuada | DI814 |
| DO810 | |
| DO840 | |
| Conexión 1 (nivel del sistema de control) | |
| Conexión según norma | IEC 60603-13 |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 14 |
| Ciclos de enchufe | > 50 |
| Paso | 2,54 mm |
| Conexión 2 (nivel de campo) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 18 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (Puntera TWIN con collar aislante) | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Paso | 5,08 mm |
| Indicación de estado disponible | no |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 68 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material aislante Carcasa | Poliamida 6.6 verde |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Módulo) | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2289696 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 08 |
| Clave de producto | DK2181 |
| GTIN | 4017918057756 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 127,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 127,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago