UMK-16 OM-R/PF/MKDS
-
Módulo optoacoplador
2972783
Módulo de interfaz, con zócalo enchufable para 16 relés de estado sólido, con gancho de fijación, con conexión por tornillo, con indicación luminosa y fusible, con lógica de mando de conexión a negativo
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de relés de estado sólido |
Número de canales | 16 |
Dotación posible | Módulos E/S digitales |
Con dotación | no |
Rango de tensión de entrada | 4 V ... 32 V |
Corriente de entrada típica a UN | 30 mA (En función del optoacoplador) |
Indicación de estado/canal | LED amarillo |
Dotación posible | Módulos E/S digitales |
Conmutar | |
Corriente constante límite | 5 A (En función del optoacoplador) |
Tensión nominal de alimentación | 125 V |
Detección de fallos (rotura de conductor/cortocircuito) | no |
Entrada | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Número de conexiones | 2 |
Número de polos | 20 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Salida | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Número de conexiones | 32 |
Número de polos | 3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 10 |
Indicación de estado disponible | sí |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 326,5 mm |
Altura | 77 mm |
Profundidad | 72 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Tipo de material aislante Carcasa | PVC, elemento lateral PA sin reforzar |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas/especificaciones | DIN VDE 0110b, gr. C para 250 V AC |
DIN VDE 0160 (en partes relevantes) |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2972783 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 06 |
Clave de producto | DK61E3 |
GTIN | 4017918088743 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 654,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 549,6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago