El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UMK- 1 OM-R/AMS - Módulo optoacoplador
2983002

El UMK-1 OM-R/AMS es interfaz de cableado y nivel de acoplamiento en una unidad: Indicación de estado, protección contra inversión de polaridad y protección contra sobretensiones en la entrada, posibilidades de equipamiento con relés de estado sólido de hasta 350 V DC/1 A o 480 V AC/5 A

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Indicación de estado
Protección contra sobretensiones en entrada
Posibilidad de equipamiento con relés de estado sólido para cargas de hasta 350 V DC/1 A o 480 V AC/5 A