IB IL SGI 2/P
-
Módulo Inline
2692351
Borne de entradas analógicas Inline para la conexión de extensómetros, 2 entradas precisas, técnica de conexión de 4, 6 conductores
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Construcción | modular |
| Modo operativo | Servicio de datos de proceso con 3 palabras, PCP con 1 palabra |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 03 |
| Código de ID (dec.) | 223 |
| Código de longitud (dec.) | 03 |
| Canal de datos de proceso | 48 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 48 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 48 Bit |
| Canal de parámetros (PCP) | 16 Bit |
| Longitud de registro (bus) | 32 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 23 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
| Potenciales | |
| Consumo de potencia | típ. 1,2 W (Aparato en funcionamiento nominal) |
| máx. 3,2 W (Aparato con carga máxima) | |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 100 mA |
| típ. 85 mA | |
| Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 100 mA |
| típ. 25 mA (a carga típica de 350 ohmios por canal) | |
| 80 mA (con carga máxima de 55 Ω e indicador) | |
| 7 mA (en circuito abierto sin DMS y sin indicación) | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Lógica / periférico analógico (aislador digital) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: RS-485 / periférico analógico (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Contacto abierto Ka1 - Kb1 / periférico analógico (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Contacto abierto Ka2 - Kb2 / periférico analógico (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tierra funcional / periférico analógico (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Lógica / RS-485 (aislador digital) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Contacto abierto Ka1 - Kb1 / RS-485 (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Contacto abierto Ka2 - Kb2 / RS-485 (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tierra funcional / RS-485 (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Lógica / contacto abierto Ka1 - Kb1 (optoacoplador) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Cont. abiertos Ka2 - Kb2 / cont. abiertos Ka1 - Kb1 (tray. aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tierra funcional / contacto abierto Ka1 - Kb1 (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Lógica / contacto abierto Ka2 - Kb2 (optoacoplador) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tierra funcional / contacto abierto Ka2 - Kb2 (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Lógica / Tierra funcional (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analógico | |
| Descripción de la entrada | Canales de entrada para extensiómetros |
| Número de entradas | 2 |
| Tecnología de conexión | Cable de 6 ó 4 conductores, de par trenzado, apantallado |
| Diferencia de puente Ud | Rango de medición fijado al seleccionar el valor característico |
| Tensión de puente U0 | 5 V |
| Representación del valor de medición | 15 bits + signo |
| Actualización de los datos de proceso | típ. 100 ms (12,5 ms, en función de la configuración) |
| Valores característicos | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V |
| Contactos | |
| Descripción | Contacto sin potencial |
| Número | 2 (Ka1-Kb1, Ka2-Kb2) |
| Resistencia de contacto | < 1 Ω (típico) |
| 5 Ω (máximo) | |
| Tiempo de reacción típico | 100 ms (típico) |
| Analógico: | |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuitos de las salidas de tensión.; sí, al menos 1 minuto a través del control de temperatura |
| Analógico | |
| Descripción de la salida | Salida de tensión |
| Número de salidas | 2 |
| Impedancia | > 55 Ω (mínimo) |
| Tensión de salida | típ. 5 V |
| Corriente de salida | máx. 90 mA (con UV = 5 V) |
| Corriente máxima de salida | máx. 90 mA (con UV = 5 V) |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| En serie | |
| Denominación | Interfaz RS-485 en serie |
| Red | sí |
| Direccionamiento | Dirección 1 = valor medido bruto / neto |
| Dirección 2 = valor medido tara | |
| Resistencia de cierre | 120 Ω |
| Protocolo de transmisión | STX/ETX |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 48,8 mm |
| Altura | 136 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2692351 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DRI144 |
| GTIN | 4046356322690 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 158,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 158,5 g |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago