IB IL SGI 2/F
-
Módulo Inline
2878434
Borne de entradas analógicas Inline para la conexión de extensómetros, 2 entradas rápidas, técnica de conexión de 4, 6 conductores
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Construcción | modular |
| Modo operativo | Servicio de datos de proceso con 3 palabras, PCP con 1 palabra |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 03 |
| Código de ID (dec.) | 223 |
| Código de longitud (dec.) | 03 |
| Canal de datos de proceso | 48 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 48 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 48 Bit |
| Canal de parámetros (PCP) | 16 Bit |
| Longitud de registro (bus) | 32 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 15 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
| Potenciales | |
| Consumo de potencia | típ. 0,76 W |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 85 mA |
| típ. 75 mA | |
| Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | típ. 32 mA (con carga máxima de 58,3 Ω en UV = 5 V) |
| típ. 8 mA (sin DMS) | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Lógica / periférico analógico (aislador digital) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tierra funcional / periférico analógico (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Lógica / Tierra funcional (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analógico | |
| Descripción de la entrada | Canales de entrada para extensiómetros |
| Número de entradas | 2 |
| Tecnología de conexión | Cable de 6 ó 4 conductores, de par trenzado, apantallado |
| Diferencia de puente Ud | Rango de medición fijado al seleccionar el valor característico y la tensión de puente |
| Tensión de puente U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| Representación del valor de medición | 15 bits + signo |
| Valores característicos | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analógico | |
| Descripción de la salida | Salida de tensión |
| Número de salidas | 2 |
| Impedancia | > 58,3 Ω (típico, resistencia total admisible de DMS) |
| Tensión de salida | típ. 5 V |
| 3,3 V | |
| Corriente de salida | típ. 55 mA (con UV = 3,3 V) |
| típ. 85 mA (con UV = 5 V) | |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 48,8 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2878434 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI144 |
| GTIN | 4017918996369 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 153,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 125,94 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
IB IL SCN-8 - Conector Inline 2726337
-
SK 14 - Borne para conexión de pantalla 3025176
-
SK 20 - Borne para conexión de pantalla 3025189
-
SK 35 - Borne para conexión de pantalla 3026463
-
AB-SK - Soporte 3025341
-
AB-SK 65 - Soporte 3026489
-
AB-SK/E - Soporte 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra colectora del neutro 0402174
-
AK 4 - Borna de conexión 0404017
-
AKG 4 GNYE - Borna de conexión 0421029
-
AKG 4 BK - Borna de conexión 0421032
-
SK 8 - Borne para conexión de pantalla 3025163
Sus ventajas
Conexión de los DMS en la tecnología de 6 y 4 conductores
2 entradas rápidas para DMS
Indicaciones de diagnóstico y estado
Tensión de alimentación de los sensores desde el borne, no se requiere alimentación externa
Comunicación opcional a través de datos de proceso o canal de parámetros (PCP)
Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
Actualización de datos de proceso con sincronización de bus
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago