IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC
-
Módulo Inline
2869911
Borne Inline digital I/O intrínsecamente seguro, 4 canales de entrada y salida configurables, completo con accesorios
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 48,8 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Color | azul |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s |
| Módulo | |
| Código de ID (hex.) | ninguno |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | Configurable como entrada o salida |
| Número de entradas | 4 |
| Tipo de conexión | Conector Inline |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad, protección contra sobretensiones |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Descripción de la salida | Salida pasiva digital |
| Tipo de conexión | Conector Inline |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Número de salidas | 4 |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad, protección contra sobretensiones |
| Tensión de salida | 24 V |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Inline | |
| Número de canales | 4 |
| Potenciales | |
| Consumo de potencia | 4,8 W (por canal) |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 50 mA |
| Potenciales: | |
| Tensión de alimentación | 28 V DC |
| Absorción de corriente | máx. 190 mA |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Datos Ex | |
| ATEX | II 3(1)GD Ex ec [ia Ga Da] IIC T4 Gc Sira 09ATEX2339X |
| IECEx | Ex ec [ia Ga Da] IIC T4 Gc IECEx SIR 10.0033X |
| UL, EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión máx. de salida Uo | máx. 28 V DC (Salida) |
| máx. 11,76 V DC (Entrada) | |
| Corriente máx. de salida Io | máx. 109 mA (Salida) |
| máx. 15,3 mA (Entrada) | |
| Potencia máx. de salida Po | máx. 757 mW (Salida) |
| máx. 44,8 mW (Entrada) | |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 28 V DC |
| IIC (A, B) (Salida): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 1,015 mH / 0,083 µF |
| IIB, [IIIC, IIIB] (C, E, F, G) (Salida): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 3,045 mH / 0,625 µF |
| IIA (D) (Salida): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 8,12 mH / 2,15 µF |
| IIC (A, B) (Entrada): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 1,52 mH / 1,5 µF |
| IIB, [IIIC, IIIB] (C, E, F, G) (Entrada): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 4,56 mH / 9,9 µF |
| IIA (D) (Entrada): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 21,1 mH / 39 µF |
| Código de artículo | 2869911 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI1E4 |
| GTIN | 4046356470209 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 305 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 204 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Soporta los sensores NAMUR (EN 60947-5-6)
4 canales E/S configurables
Diagnóstico de canal individual
8,2 V alimentación de sensores
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago