IB IL AO 4/8/U/BP
-
Módulo Inline
2878049
Borne de salidas analógicas Inline, sin accesorios, 2 salidas, 0-10 V, ±10 V, técnica de conexión de 2 conductores
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Construcción | modular |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 05 |
| Código de ID (dec.) | 223 |
| Código de longitud (dec.) | 05 |
| Canal de datos de proceso | 80 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 10 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 10 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 2 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 96 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 27 Byte |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | típ. 80 mA |
| Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | típ. 72 mA |
| Analógico: | |
| Denominación Salida | Salidas analógicas |
| Tecnología de conexión | 2 conductores (apantallados) |
| Número de salidas | 8 |
| Circuito de protección | Protección de las salidas contra transitorios |
| Formato de datos | IB IL, IB ST, IB RT, representación normalizada, compatible con S7 |
| Representación del valor de salida | 16 bits (15 bits + signo) |
| Actualización de los datos de proceso | < 2 ms (en función del tipo de servicio) |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | > 2 kΩ |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | > 2 kΩ 0,05 % |
| Tolerancia relativa | típ. 0,1 % (del valor final del margen de salida) |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Número de canales | 4 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 48,8 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2878049 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI142 |
| GTIN | 4046356048446 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 153,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 126,04 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago