El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Se utiliza para registrar señales de corriente analógicas de sensores activos y pasivos. Características - Ocho entradas de señales analógicas Single-Ended para la conexión de sensores de corriente activos y pasivos - Conexión de los sensores en tecnología de 2 y 3 cables - Puesta a disposición de una tensión de alimentación protegida contra cortocircuito para sensores pasivos (U iS ; por defecto 24 V) - Distintos rangos de medición de corriente - Configuración de los canales independientemente entre sí a través de INTERBUS - Posibilidad de representar los valores de medición en cinco formatos distintos Convertidor analógico/digital de 16 bits - Indicaciones de diagnóstico
IB IL AI 8-I/S
-
Módulo Inline
2742748
Módulo de entradas analógicas Inline, sin accesorios, 8 entradas, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-40 mA, ±20 mA, ±40 mA, técnica de conexión de 2 y 3 conductores
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Construcción | modular |
| Inline |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 02 |
| Código de ID (dec.) | 95 |
| Código de longitud (dec.) | 02 |
| Canal de datos de proceso | 32 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 4 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 4 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 32 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 6 Byte |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 65 mA |
| típ. 52 mA | |
| Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 40 mA |
| típ. 31 mA | |
| Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 200 mA |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus), alimentación de 24 V UANA / periferia | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus), alimentación de 24 V UANA / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Periferia / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analógico: Generalidades | |
| Denominación Entrada | Entradas analógicas |
| Número de entradas | máx. 8 (single ended) |
| Tecnología de conexión | 2 conductores (apantallados) |
| Tiempo de conversión A/D | aprox. 10 µs |
| Frecuencia límite (3 dB) | 3,5 kHz |
| Sistema de medición | Aproximación sucesiva |
| Resolución del valor de medición | 16 bits (15 bits + signo) |
| Representación del valor de medición | 16 bits complemento a dos |
| Formato de datos | IBS IL, IBS ST, IBS RT, representación normalizada, formato PIO |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| Analógico: Entradas de tensión | |
| Actualización de los datos de proceso | < 20 ms |
| Analógico: Entradas de corriente | |
| Número de entradas | 8 (Entradas de corriente single-ended) |
| Actualización de los datos de proceso | < 3 ms |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | 25 Ω 0,01 % |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Número de canales | 8 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 48,8 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2742748 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI141 |
| GTIN | 4017918876623 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 158,05 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 131,06 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago