IB IL AI 4/EF-2MBD - Módulo Inline
2878544

Borne de entradas analógicas Inline con canales de entrada diferencial, velocidad de transmisión 2 Mbaudios, 4 entradas, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V), técnica de conexión de 2, 3 ó 4 conductores

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles

Sus ventajas

4 entradas de señal diferenciada
Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Cortocircuito
Indicaciones de diagnóstico y estado
Preparación sincronizada con el bus de los valores de entrada con jitter mínimo (< 10μs)
Registro de valores medidos con resolución de 16 bits