El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Sirve para registrar señales de tensión y corriente analógicas. Características - Dos entradas de señales analógicas Single-Ended para la conexión opcional de señales de tensión o de corriente - Conexión de los sensores en tecnología de 2 y 3 cables - Tres rangos de medición de corriente: 0 mA a 20 mA, ±20 mA, 4 mA a 20 mA - 2 rangos de medición de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V - Preajuste de los dos canales en el rango de medición 4 mA a 20 mA - Configuración de los canales independientemente entre sí a través de INTERBUS - Posibilidad de representar los valores de medición en cuatro formatos distintos
IB IL AI 2/4-20
-
Módulo Inline
2860442
Detalles de producto
| Construcción | modular |
| Inline |
| Datos de programación | |
| Longitud de registro (bus) | 32 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 6 Byte |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 60 mA |
| típ. 45 mA | |
| Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 18 mA |
| típ. 13,5 mA | |
| Analógico: Generalidades | |
| Denominación Entrada | Entradas analógicas |
| Número de entradas | máx. 2 (single ended) |
| Tecnología de conexión | 2 conductores (apantallados) |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Analógico: Entradas de tensión | |
| Número de entradas | 4 (Entradas de tensión Single-Ended) |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Analógico: Entradas de corriente | |
| Número de entradas | 4 (Entradas de corriente single-ended) |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Datos de conexión Conector | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Número de canales | 2 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBaud |
| Física de transmisión | Cobre |
| Anchura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Carril |
| Código de artículo | 2860442 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI141 |
| GTIN | 4017918877507 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 67,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 52,79 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago