El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. El borne de potencia de un canal para carga reversible posee una protección del motor electrónica. Este permite la conmutación, protección y supervisión de un motor asíncrono de corriente trifásica mediante un sistema de bus. El borne permite la conmutación, protección y supervisión de un motor asíncrono de corriente trifásica mediante un sistema de bus.
IB IL 400 MLR 1-8A-2MBD
-
Módulo Inline
2855428
Bornes de potencia Inline, controlador de arranque directo electromecánico
Detalles de producto
| Construcción | modular |
| Mensajes de diagnóstico | Sobrecorriente Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación por el LED ERR del módulo |
| Etapa de salida no controlable Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación por el LED ERR del módulo |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 81 |
| Código de ID (dec.) | 191 |
| Código de longitud (dec.) | 129 |
| Canal de datos de proceso | 8 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 1 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 1 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 8 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 5 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 75 mA |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 160 mA |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | A través de maniobra de potencial |
| Denominación | Regleta de bornes X11 y X12 |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Tensión de alimentación US / nivel de 400 V | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tensión de alimentación US / interruptor de freno | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tensión de alimentación UL / nivel de 400 V | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tensión de alimentación UL / interruptor de freno | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Bus local/nivel de 400 V | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Bus local/interruptor de freno | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Conector de salida de motor | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 2 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Mensajes de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Sobrecorriente |
| Mensaje | Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación por el LED ERR del módulo |
| Mensajes de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Etapa de salida no controlable |
| Mensaje | Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación por el LED ERR del módulo |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 63 mm |
| Altura | 224 mm |
| Profundidad | 109 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Observación | Observación referente al funcionamiento Protección de la línea de red máxima 20 A, observar el derating del conector POWER-COMBICON |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 85 % (En el margen de entre -25 °C ... +55 °C deberán tomarse las medidas adecuadas contra una humedad incrementada del aire (> 85 %).) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 85 % (Una ligera condensación de corta duración puede aparecer ocasionalmente en la carcasa exterior, p.ej. cuando el borne es trasladado de un vehículo a un espacio cerrado.) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 1g, criterio de evaluación 1 |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, criterio de evaluación 1 |
| Clase de protección | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Emisión de interferencias | Comprobación según EN 50081-2:1993 Emisión de interferencias carcasa EN 55011:1991 clase A |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2855428 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI171 |
| GTIN | 4017918974541 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 690,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 690,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |