El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. El borne de potencia de un canal posee una protección del motor electrónica. El borne permite la conmutación, protección y supervisión de un motor asíncrono de corriente trifásica mediante un sistema de bus.
IB IL 400 MLR 1-8A
-
Módulo Inline
2727365
Bornes de potencia Inline, controlador de arranque directo electromecánico, hasta 3,7 kW / 400 V AC
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 63 mm |
| Altura | 224 mm |
| Profundidad | 109 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Para garantizar una ventilación suficiente, mantenga una distancia de montaje hacia arriba y hacia abajo de como mínimo 50 cm respectivamente. |
| Posición de montaje | Montaje mural en carril DIN horizontal |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 81 |
| Código de ID (dec.) | 191 |
| Código de longitud (dec.) | 129 |
| Canal de datos de proceso | 8 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 1 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 1 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 1 Byte |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 5 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
| Digital: Entradas digitales | |
| Número de entradas | 1 |
| Número de polos | 4 |
| Tiempo de filtro | 0,2 ms |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Posición de montaje | Montaje mural en carril DIN horizontal |
| Modo operativo | Servicio de datos de proceso con un byte |
| Mensajes de diagnóstico | Sobrecorriente Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación por el LED ERR del módulo |
| Etapa de salida no controlable Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación por el LED ERR del módulo | |
| Error de módulo tras error durante el autocontrol Mensaje en el maestro |
| Potenciales | |
| Consumo de potencia | máx. 4,2 W (Aparato total) |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 50 mA |
| Consumo de potencia | máx. 0,375 W |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 160 mA |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Tensión de alimentación UL / nivel de 400 V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tensión de alimentación US / nivel de 400 V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tensión de alimentación US / interruptor de freno | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tensión de alimentación UL / interruptor de freno | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Bus local/nivel de 400 V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Bus local/interruptor de freno | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Observación | Observación referente al funcionamiento Protección de la línea de red máxima 20 A, observar el derating del conector POWER-COMBICON |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 85 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 85 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 1g, criterio de evaluación 1 |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, criterio de evaluación 1 |
| Clase de protección | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2727365 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI171 |
| GTIN | 4017918168483 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 659,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 550 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001605 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) |
Productos compatibles
-
-
IB IL 400 CN-PWR-IN - Conector de alimentación 2836078
-
IB IL 400 CN-BRG - Puente de potencia 2836081
-
IB IL 400 CN-COV - Cobertor 2860947
-
GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62 NZIL - Conector para placa de circuito impreso 1893957
-
IB IL 24 BR/DC - Módulo Inline 2742036
-
IB IL 400 BR - Módulo Inline 2727394
-
MCVW 1,5/ 4-ST-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1826995
-
IB IL 24 TC-PAC - Módulo analógico 2861360
Sus ventajas
Protección del motor electrónica integrada de acuerdo con IEC 60947-4
Posibilidad de conexión para un módulo de freno pasivo externo
Operación manual in situ
Control del motor a través de los datos de proceso de salida
Monitorización de la corriente del motor
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago