El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Con este borne puede diseñar dentro de un circuito principal un circuito parcial protegido (circuito de segmento). El fusible interno protege el circuito de segmento. El borne no sirve para la alimentación de tensión. Por este motivo, tampoco posee elementos para la protección contra inversión de polaridad y sobretensión.
IB IL 24 SEG/F
-
Módulo Inline
2727747
Borne de segmento Inline, sin accesorios, 24 V DC, con fusible
Detalles de producto
| Construcción | modular |
| Número de conectores | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Módulo | |
| Código de ID (dec.) | none |
| Código de ID (hex.) | ninguno |
| Longitud de registro | 0 Bit |
| Trayecto de comprobación | Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; Fusible |
| Fusible | SI 5 x 20 6, 300 AT (En el suministro) |
| Alimentación | |
| Tensión periférica | 24 V DC |
| Margen de tensión de periféricos | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ondulación residual | ± 1,2 V |
| Absorción de corriente máxima | 6 A (8 A) |
| Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 6 A (valor nominal) |
| Potenciales | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Tensión de alimentación | |
| Tipo de conexión | Distribuidor de potencial Inline |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 85 % (En el margen de entre -25 °C ... +55 °C deberán tomarse las medidas adecuadas contra una humedad incrementada del aire (> 85 %).) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 85 % (Una ligera condensación de corta duración puede aparecer ocasionalmente en la carcasa exterior, p.ej. cuando el borne es trasladado de un vehículo a un espacio cerrado.) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2727747 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI122 |
| GTIN | 4017918168216 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 63,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 49,59 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago