IB IL 24 DO 8-2A - Módulo Inline
2742117

Borne de salidas digitales Inline, sin accesorios, 8 salidas, 24 V DC, 2 A, técnica de conexión de 4 conductores

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Corriente nominal por salida: 2 A
Homologado para el uso en un circuito de segmento orientado a la seguridad (¡tenga en cuenta las indicaciones de la hoja de características!)
Indicaciones de diagnóstico y estado
Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga
Corriente total del borne: 8 A
Conexión de los actuadores en técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores.
8 salidas digitales