El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Se utiliza para el registro de señales digitales.
IB IL 24 DI 16
-
Módulo Inline
2726230
Borne de entradas digitales Inline, sin accesorios, 16 entradas, 24 V DC, técnica de conexión de 2 ó 3 conductores
Detalles de producto
| Construcción | modular |
| Número de canales | 16 |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 01 |
| Código de ID (dec.) | 190 |
| Código de longitud (dec.) | 01 |
| Canal de datos de proceso | 16 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 2 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 0 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 16 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 60 mA |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 4 A |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Número de entradas | 16 (IEC 61131-2 tipo 1) |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Tensión de entrada | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tiempo de reacción típico | < 1 ms |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 48,8 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2726230 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI131 |
| GTIN | 4017918168094 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 140,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 113,31 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
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
ESL 62X10 - Tira insertable de rotulación 0809492
-
IB IL SCN-12-ICP - Conector Inline 2727611
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 5060935
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051029
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Lámina de tiras Zack planas 0803618
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
FLKM 14-PA-INLINE/IN16 - Adaptador frontal 2302751
Sus ventajas
16 entradas digitales
Conexión de los sensores en técnica de 2 y 3 conductores
Indicaciones de diagnóstico y estado
Máxima corriente de carga admisible por sensor: 250 mA
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago