RAD-ISM-900-SET-XD-BUS-REP
-
Set de radio
2902755
Sistema de transmisión bidireccional de 900 MHz para las Américas, compuesto de tres transceptores: maestro, repetidor y esclavo
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 9 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente típica | 75 mA |
| Absorción de corriente máxima | 24 mA |
| Digital | |
| Rango de tensión de entrada | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Umbral de conmutación Señal "0" Tensión | máx. 1,5 V DC |
| Umbral de conmutación Señal "1" Tensión | min. 5 V DC |
| Analógico | |
| Descripción de la entrada | Entrada de corriente (entrada analógica) |
| Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | < 170 Ω |
| Analógico | |
| Descripción de la entrada | Entrada de tensión (entrada digital) |
| Digital | |
| Denominación Salida | 2x salidas de relé + 1 x RF-Link |
| Número de salidas | 3 |
| Tipo de conmutación del contacto | 3 contactos abiertos sin potencial |
| Material del contacto | Ag, dorado |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V DC |
| 250 V AC | |
| Corriente continua límite | 2 A |
| Analógico | |
| Denominación Salida | Salida de corriente |
| Número de salidas | 1 |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | 700 Ω (con UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Inalámbrico | |
| Dirección | Bidireccional |
| Frecuencia | 900 MHz |
| Gama de frecuencias | 902 MHz ... 928 MHz |
| Distancia entre canales | 22 kHz |
| Número de grupos de canales | 4 |
| Número de canales por grupo | 63 |
| Potencia de emisión | 1 W |
| Wireless | |
| Banda de frecuencia | 900 MHz |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | verde |
| Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Directiva FCC Part 15.247 |
| Directiva ISC RSS 210 | |
| Compatibilidad electromagnética | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
| Indicaciones de montaje | Carril NS 35 |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2902755 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC651 |
| GTIN | 4046356694209 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 585 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 585 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | US |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago