RAD-ISM-900-EN-BD
-
Módulo inalámbrico
2900016
Transceptor de radiotelefonía (emisor y receptor) con Ethernet, interfaces RS-232 y RS-485 para banda ISM de 900 MHz (América).
Este producto está previsto únicamente para su exportación fuera del Área Económica Europea (EEA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Proced. ensanche de frec.
Ofrece una interfaz para la transmisión de datos entre un sistema de transmisión por radio de 900 MHz e interfaces Ethernet, RS-232, RS-422 o RS-485
Programable para configuraciones punto a punto, punto a multipunto y multipunto a punto
Transmisión segura de datos con encriptación AES 128/192/256 bits
Servicio en banda ISM sin licencia 902 MHz ... 928 MHz
Soporta 4 protocolos TCP/IP, UDP e IP v
Incluye un emisor que puede ajustarse entre 10 mW ... 1 W