RAD-80211-XD/HP-BUS - Módulo inalámbrico
2900047

Potente transceptor de radio WLAN (emisor y receptor) con Ethernet, interfaz RS-232, RS-485/RS-422 y pie de bus, ampliable con módulos de ampliación de E/S, para banda ISM de 2400 MHz

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

Programable para configuraciones punto a punto, punto a multipunto y multipunto a punto
Con la interfaz de navegador web integrada pueden configurarse los equipos como punto de acceso, Bridge o cliente
Ofrece una interfaz para la transmisión de datos entre equipos serie antiguos (interfaces RS-232, RS-422, RS-485) y una red Ethernet
Soporta 4 protocolos TCP/IP, UDP e IP v
Pueden ajustarse la alta seguridad 802.11i con encriptación AES de 128/192/256 bits y la autenticación 802.1x opcional
Pie de bus integrado opcional para conectar módulos de ampliación RAD-Line
Ofrece un transceptor de radio industrial de 400 mW
En modo Bridge pueden conectarse hasta 40 nodos a una red individual, con lo que se obtiene una red de radio fiable
Puede utilizarse como pasarela de enlace RTU/TCP Modbus
Servicio en banda ISM sin licencia 2,4 GHz