FL WLAN 1122
-
Módulo inalámbrico
1752496
Cliente WLAN, Soft Access Point, wifi 6, con antenas internas (MIMO) para montaje con un solo orificio, IP66/68, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, datos de conexión: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: para LAN, http/https, CLI, REST-API
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
| Construcción | Stand-alone |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (VDE 0106, IEC 60536) (Solo para interiores) |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 61010-1) |
| Tarjeta inalámbrica | |
| Ejecución | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Indicaciones de montaje | montaje fijo |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,1 W |
| Trayecto de comprobación | Alimentación de 24 V/tierra funcional 500 V DC 1 min |
| Interfaz Ethernet/todos los demás potenciales 2,25 kV DC 1 min | |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tecnología de conexión | COMBICON |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Sección de cable recomendada: 0,75 mm² |
| Puntera recomendada: longitud de conexión 10 mm | |
| Pinza de crimpado recomendada: trapezoidal o cuadrada | |
| Denominación | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
| Número de polos | 3 |
| Gama de secciones AWG | 24 ... 16 |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (SELV) |
| Tensión de alimentación | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| Corriente de alimentación | típ. 170 mA (con Unom/20 °C/tasa máxima de transferencia de datos) |
| Absorción de corriente | 620 mA (Con Umín/ Tmáx/ tasa máxima de transferencia de datos) |
| 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| enchufable | sí |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Antena | |
| Cantidad | 2 |
| Tipo de conexión | Montaje fijo |
| Nota acerca del tipo de conexión | MIMO |
| Ganancia | 5 dBi |
| Funciones | |
| Configuración | Gestión basada en web, CLI automatizable, REST-API |
| Calidad de Servicio (QoS) | sí |
| Certificaciones de radio | Europa, otros países en la E-Shop |
| Compatibilidad con países | Bélgica |
| Bulgaria | |
| Dinamarca | |
| Alemania | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Grecia | |
| Gran Bretaña | |
| Irlanda | |
| Italia | |
| Letonia | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Luxemburgo | |
| Malta | |
| Países Bajos | |
| Noruega | |
| Austria | |
| Polonia | |
| Portugal | |
| Rumania | |
| Suecia | |
| Suiza | |
| Eslovaquia | |
| Eslovenia | |
| España | |
| República Checa | |
| Hungría | |
| Chipre (Rep.) | |
| Corea del Sur | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Número de canales | 1 (puertos RJ45) |
| Wireless | |
| Denominación | LAN inalámbrica |
| Tipo de conexión de la antena | (interno) |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| 6 GHz | |
| Estándar de radio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Potencia de emisión | máx. 20 dBm (con dos antenas) |
| Cantidad de interfaces de radio | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Módulos de radio conectables | 20 (10 por interfaz virtual en modo AP) |
| Anchura | 62,8 mm |
| Altura | 36,5 mm |
| Profundidad | 113,2 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Medida constructiva exterior |
| Color (Carcasa) | color zinc |
| Color (Tapa) | negro (RAL 9005) |
| Material placa de base | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Material carcasa | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Observación | Índice de protección en estado montado |
| Presión de aire (servicio) | 800 hPa ... 1080 hPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 660 hPa ... 1080 hPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, impulso de choque semisinusoidal |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 choques |
| Ruido de banda ancha según EN 60068-2-64 | Categoría 1, clase A |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Descarga indirecta | ± 6 kV |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Gama de frecuencias | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Intensidad del campo de prueba | 3 V/m |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Observación | ±2,2 kV |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Señal | ± 0,5 kV (simétrico) |
| ± 1 kV (asimétrico) | |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55032 |
| Resultado del ensayo | Clase B |
| Tipo de montaje | Montaje de agujero único |
| Indicaciones de montaje | Antena interna |
| Código de artículo | 1752496 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN2W4 |
| GTIN | 4067923318847 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 377 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 377 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 80-05-7) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) | |
Productos compatibles
Sus ventajas
Wi-Fi 6E (6 GHz)
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Velocidad bruta de transmisión de datos de hasta 2400 Mbit/s
Roaming rápido en aplicaciones móviles
Controlable mediante API REST
Máxima seguridad WPA 2/3
RJ45 con 10/100/1000 Mbit/s
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago