FL BT EPA - Módulo inalámbrico
2692788

Adaptador de puerto Ethernet Factoryline Wireless Bluetooth; banda de frecuencia 2,4 GHz, 1 interfaz inalámbrica, WLAN-BlackChannelList, LEM, homologaciones para otros países, IP65, conexiones: M12 para 9 V DC ... 30 V DC, M12 para LAN, Autocrossing, apto para PROFINET y PROFIsafe

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Sus ventajas

Funciones de coexistencia WLAN AFH, LEM, Black Channel Listing
Comunicación de protocolo transparente en capa 2
Índice de protección IP65
Antena especial integrada (EPA)
Alcance* hasta 200 m