El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

IBS RT 24 AIO 4/2-T - Módulo de E/S
2753009

Módulo de entradas/salidas analógicas INTERBUS-RT, 4 entradas, 24 V DC, técnica de conexión de 2 ó 3 conductores, 2 salidas, 24 V DC, técnica de conexión de 2 conductores, tipo de protección IP20, sin juego de conectores

Detalles de producto







Productos compatibles