IB L2-M BOX 24 DO 8/8 M8
-
Módulo de E/S
2819341
Módulo de entradas/salidas digitales, 8 salidas digitales, 24 V DC, con conector de rosca M8, técnica de conexión de 3 conductores, con índices de señalización blancos, tipo de protección: IP67
Detalles de producto
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | A través de INTERBUS-Loop 2 |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ondulación residual | ±5 % |
| Absorción de corriente típica | 60 mA (del INTERBUS-Loop 2) |
| Digital | |
| Número de salidas | 8 |
| Tensión de salida | US - 1 V |
| Corriente de salida máxima por salida | 500 mA |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito de las salidas |
| Tipo de conexión | un conector macho M12 |
| Anchura | 26 mm |
| Altura | 26 mm |
| Longitud | 139 mm |
| Color | verde |
| Código de artículo | 2819341 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRIA63 |
| GTIN | 4017918876791 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 197 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 197 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SAC-4P-M12MS L2 SCP - Cable de datos 1696316
-
SAC-3P-M8Y/M8MS 24V/M8FS DO - Distribuidor en Y 1502141
-
IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Distribuidor en Y 2819163
-
IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - Distribuidor en Y 2819189
-
SAC-4P-M12MS/0,15-PUR/M12FS TP - Cable para sensores/actuadores 1506804
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS TP - Cable para sensores/actuadores 1506817
-
SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS TP - Cable para sensores/actuadores 1506820
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS TP - Cable para sensores/actuadores 1506833
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS TP - Cable para sensores/actuadores 1506846
-
SAC-4P-M12MR/0,15-PUR/M12FR TP - Cable para sensores/actuadores 1505164
-
SAC-4P-M12MR/ 0,3-PUR/M12FR TP - Cable para sensores/actuadores 1505177
-
SAC-4P-M12MR/ 0,6-PUR/M12FR TP - Cable para sensores/actuadores 1505180
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR/M12FR TP - Cable para sensores/actuadores 1505193
-
SAC-4P-M12MR/ 3,0-PUR/M12FR TP - Cable para sensores/actuadores 1505203
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR TP - Cable para sensores/actuadores 1505229
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FR TP - Cable para sensores/actuadores 1505216
-
SAC-4P-..-PVC TP - Anillo de cable 1500321
-
SAC-4P-..-PUR TP - Anillo de cable 1506859
-
SACC-M12MS-4QLCON - Conector 1640223
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago