El módulo de entradas INTERBUS S-Line lee con 8 entradas digitales sensores de 24 V en técnica PNP en el INTERBUS-Loop. El módulo de entradas/salidas ofrece junto a cuatro entradas digitales adicionalmente 4 salidas digitales para actuadores de 24 V, también en técnica PNP. La conexión, tanto de los sensores como de los actuadores se efectúa a través de conectores de rosca M8 de 3 polos y cables de sensores preconfeccionados.
Para las entradas, la conexión de interruptores mecánicos con 2 contactos (p.ej. interruptores de final de carrera) se efectúa en las hembras M8 a través del pin +24 V y el pin IN x (conexión de 2 conductores). Los detectores (p.ej. palpadores ópticos o detectores de proximidad) se conectan adicionalmente en el contacto de masa (conexión de 3 conductores). El cable de bus se encarga del suministro de la tensión de alimentación para los sensores, de esta forma no se tiene ningún gasto adicional de cableado. La fuente de alimentación para sensores es resistente al cortocircuito y suministra para todos los sensores con conexión de 3 conductores conjuntamente hasta 150 mA.
La conexión de las cargas a las salidas (sólo para DIO 4/4/8) se efectúa, de forma resistente al cortocircuito, a través de los contactos Out x y masa de las hembras de salida M8. En el tercer contacto se tiene en todas las hembras de salida la alimentación de 24 V. Esta tensión de alimentación debe alimentarse a través de una de las 4 hembras de salida.
IB L2-M BOX 24 DIO 4/4/8 M8
-
Módulo de E/S
2819202
Módulo de entradas/salidas digitales, tipo de protección IP67, con índices de señalización (blancos), 4 entradas digitales, 4 salidas digitales, 24 V DC, con conector de rosca M8, técnica de conexión de 3 conductores