IB L2-M BOX 24 DI 8/8 M8
-
Módulo de E/S
2819147
Módulo de entradas digitales, tipo de protección IP67, con índices de rotulación (blancos), 8 entradas digitales, 24 V DC, con conector de rosca M8, técnica de conexión de 3 conductores
Detalles de producto
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de INTERBUS-Loop 2) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V ... 30 V |
| Ondulación residual | ± 1,2 V |
| Absorción de corriente típica | 40 mA (del INTERBUS-Loop 2) |
| Digital | |
| Número de entradas | 8 |
| Tensión de entrada | 24 V |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V ... 5 V |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V ... 30 V |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito de la alimentación de detectores, protección contra sobrecarga de la alimentación de detectores |
| Tecnología de conexión | 3 conductores, conector de rosca M8 |
| Corriente de entrada típica por canal | 3 mA (típico, con 24 V) |
| Tipo de conexión | un conector macho M12 |
| INTERBUS-Loop 2 | |
| Tipo de conexión | un conector macho M12 |
| Anchura | 62 mm |
| Altura | 60 mm |
| Color | verde |
| Código de artículo | 2819147 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRIA63 |
| GTIN | 4017918190118 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 195,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 195,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SAC-4P-M12MS L2 SCP - Cable de datos 1696316
-
SAC-3P-M8Y/M8MS 24V/M8FS DO - Distribuidor en Y 1502141
-
IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Distribuidor en Y 2819163
-
IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - Distribuidor en Y 2819189
-
SAC-4P-M12MS/0,15-PUR/M12FS TP - Cable para sensores/actuadores 1506804
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS TP - Cable para sensores/actuadores 1506817
-
SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS TP - Cable para sensores/actuadores 1506820
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS TP - Cable para sensores/actuadores 1506833
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS TP - Cable para sensores/actuadores 1506846
-
SAC-4P-M12MR/0,15-PUR/M12FR TP - Cable para sensores/actuadores 1505164
-
SAC-4P-M12MR/ 0,3-PUR/M12FR TP - Cable para sensores/actuadores 1505177
-
SAC-4P-M12MR/ 0,6-PUR/M12FR TP - Cable para sensores/actuadores 1505180
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR/M12FR TP - Cable para sensores/actuadores 1505193
-
SAC-4P-M12MR/ 3,0-PUR/M12FR TP - Cable para sensores/actuadores 1505203
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR TP - Cable para sensores/actuadores 1505229
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FR TP - Cable para sensores/actuadores 1505216
-
SAC-4P-..-PVC TP - Anillo de cable 1500321
-
SAC-4P-..-PUR TP - Anillo de cable 1506859
-
SACC-M12MS-4QLCON - Conector 1640223
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago