VIP-3/SC/FLK50/AN/2P/S7-1500 - Módulo pasivo
2908497

Módulo de interconexión VARIOFACE COMPACT LINE para sistemas S7-1500 de Siemens con marcado específico S7-1500, con conexión por tornillo, conexiones para distribución externa de energía, ancho de módulo: 128,2 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Regleta individual de base FLK con 50 pines
Marcados de canal impresos
Conexiones de campo de tres pisos mediante bornes de tornillo
Conexiones para distribución externa de energía