VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A - Módulo pasivo
2908464

Módulo de interconexión VARIOFACE COMPACT LINE para sistemas S7-1500 de Siemens con marcado específico S7-1500, para los canales 1 - 16, con conexión por tornillo, ancho de módulo: 82,5 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Dos regletas de base FLK con 14 pines
Marcados de canal impresos
Conexiones de campo de tres pisos mediante bornes de tornillo