VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 - Módulo pasivo
2908496

Módulo de interconexión VARIOFACE COMPACT LINE para sistemas S7-1500 de Siemens con marcado específico S7-1500, con conexión push-in, ancho de módulo: 97,7 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Regleta individual de base FLK con 50 pines
Marcados de canal impresos
Conexiones de campo de tres pisos mediante bornes de tornillo