UMK- C64M-VS
-
Módulo de transferencia de señales
2970057
Módulo VARIOFACE, para conectores IEC 603/ DIN 41612, construcción C, de 64 polos, equipado en las hileras a, c, con conector macho, carcasa de cables atornillable
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de transmisión |
Familia de productos | VARIOFACE |
Número de polos | 64 |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Propiedades de aislamiento | |
Aislamiento | Aislamiento funcional |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Tensión de servicio máx. admisible | 125 V AC/DC |
Corriente máx. admisible | observar derating |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 125 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
Nivel de campo | |
Conexión según norma | IEC / EN |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Nivel de control | |
Tipo de conexión | IEC 603/DIN conexión 41612 |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 64 |
Indicación de estado disponible | no |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 134,8 mm |
Altura | 77 mm |
Profundidad | 60,27 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Tipo de material aislante Carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP00 |
Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
Normas/especificaciones | EN 60664-1 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición para el montaje | discrecional |
Observación referente al funcionamiento | Se satisface un aislamiento básico respecto a módulos adyacentes (en la dirección del carril DIN). |
Observación referente al funcionamiento | Asegúrese de que la tensión de alimentación del equipo posea un potencial de referencia común. |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2970057 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK2187 |
GTIN | 4017918087579 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 312 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 298 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago