UM 25-D 9SUB/S/FRONT/Q
-
Módulo de transferencia de señales
2959573
VARIOFACE SLIM-LINE, con conexión por tornillo y conector macho subminiatura D, para el montaje transversal sobre NS 35/7,5, número de polos 9
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de transmisión |
| Número de polos | 9 |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de servicio (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corriente (por ramal) | ≤ 2,5 A |
| Corriente (Corriente total) | ≤ 22,5 A |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 125 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Conexión 1 (nivel del sistema de control) | |
| Conexión según norma | IEC 60807-2 |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB |
| Rosca de tornillo | UNC 4-40 |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 9 |
| Ciclos de enchufe | > 500 |
| Paso | 2,74 mm |
| Conexión 2 (nivel de campo) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 9 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Número de polos | 10 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Paso | 5 mm |
| Indicación de estado disponible | no |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 25 mm |
| Altura | 117 mm |
| Profundidad | 46,49 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material aislante Carcasa | PVC |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Módulo) | IP20 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2959573 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 08 |
| Clave de producto | DK21A2 |
| GTIN | 4017918086220 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 112 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 76,61 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Cable 2302421
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Cable 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Cable 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Cable 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Cable 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Cable 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Cable 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Cable 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Cable 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Cable 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Cable 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Cable 1075568
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Cable 2926014
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Cable 2926027
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Cable 2926030
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Cable 2926043
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Cable 2926056
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Cable 2926069
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Cable 2926072
-
CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... - Cable 2900903
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago