El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

DFLK-D25 SUB/S - Módulo de transferencia de señales
2280310

El módulo pasamuros VARIOFACE realiza una conexión 1:1 entre bornes de conexión por tornillo y un conector macho D subminiatura (n.º polos 25). Hay disponible una derivación a masa separada.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

9 polos ... 50 polos
9˽...˽37 polos: derivación a masa separada
50 polos: sin derivación masa
Según IEC˽60807-2
Conexión 1:1
Rosca D-SUB 4-40 UNC
Conexión por tornillo