RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/5X1/AU/FG
-
Módulo de relés
1732886
Módulo de relé con conexión push-in, compuesto por: zócalo de relé con LED de estado, diodo de libre circulación y brida de sujeción, relé de seguridad con contactos de guías forzadas según DIN EN 61810-3, tipo de conmutación del contacto: 5 contactos normalmente abiertos y 1 contacto normalmente cerrado, tensión de entrada: 24 V DC
Detalles de producto
| Familia de productos | RIFLINE complete |
| Aplicación | Contactos de conducción guiada |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
| B10d | 810000 Ciclos (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO) |
| 170000 Ciclos (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 Ciclos (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO) | |
| 208000 Ciclos (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO) | |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Separación segura, aislamiento reforzado y 6 kV entre la bobina y el circuito de contacto | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 18.09.2025 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,56 W |
| Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
| Tensión de prueba (contacto abierto) | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min., contacto abierto) |
| Tensión de prueba () | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min, entre los contactos: de 11-12 a 13-14) |
| Tensión de prueba () | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., entre los contactos: todos los demás) |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC (Entrada/salida) |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV (Entrada/salida) |
| Dispositivo de protección contra cortocircuitos | |
| Corriente | 6 A (RT28-32) |
| Tensión | 250 V (SCPD) |
| Corriente de cortocircuito | 1 kA (corriente de cortocircuito condicionada) |
| Lado de excitación | |
| Tensión nominal de servicio UN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | Ver diagrama derating |
| Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
| Accionamiento (polaridad) | polarizado |
| Corriente de entrada típica a UN | 21 mA |
| Potencia disipada de entrada con UN | 0,5 W |
| Tiempo de reacción típico | ≤ 20 ms |
| Tiempo típico de apertura | ≤ 20 ms |
| Tensión de bobina | 24 V DC |
| Circuito de protección | Diodo de libre circulación |
| Indicación de estado | LED (amarillo) |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 5 contactos normalmente abiertos, 1 contacto normalmente cerrado |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
| Material del contacto | AgSnO, dorado duro |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Tensión mínima de activación | 10 V DC (5 mA) |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Corriente de conexión máxima | 35 A (20 ms) |
| Corriente de conmutación mínima | 5 mA (10 V DC) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 144 W (24 V DC) |
| 180 W (30 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Contactos de conducción forzada según EN 61810-3 | Tipo A |
| Categoría de uso CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 V (Contacto abierto) |
| DC13, 2 A/24 V (Contacto abierto) | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Puntera con manguito de plástico, dos conductores en el borne doble) | |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 16 (rígido) |
| 24 ... 16 (flexible) |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 21 mm |
| Altura | 113 mm |
| Profundidad | 70 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Zócalo de relé) | IP20 (Zócalo de relé) |
| Índice de protección (Relé) | RT II (Relé) |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Todos los datos según la norma | |
| Normas/especificaciones | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | EN 61810-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 1732886 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK652R |
| GTIN | 4067923290846 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 87 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 87 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364110 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago