PR2-RSC3-LDP-24DC/2X21
-
Módulo de relés
2834643
Módulos de relé premontados con conexión por tornillo, compuestos por: Zócalo de relé, relé industrial con LED integrado, diodo de rueda libre, tecla de accionamiento manual encajable y brida de sujeción. tensión de entrada: 24 V DC, 2 contactos conmutados, 10 A
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de relés |
Aplicación | Universal |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Vida útil mecánica | 5x 107 periodicidades de cambio de estado |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 19.03.2025 |
Vida útil eléctrica | ver el diagrama |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,91 W |
Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 2 kV AC (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
Tensión de prueba (Contacto/contacto) | 2 kV AC (50 Hz, 1 min., contacto/contacto) |
Lado de excitación | |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
Rango de tensión de entrada | 18,7 V DC ... 36 V DC |
Margen de tensión de entrada referido a UN | ver el diagrama |
Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
Corriente de entrada típica a UN | 38 mA |
Tiempo de reacción típico | 13 ms |
Tiempo típico de apertura | 14 ms |
Circuito de protección | Diodo de libre circulación |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados |
Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
Material del contacto | Ag |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Tensión mínima de activación | 5 V |
Corriente constante límite | 10 A |
Corriente de conexión máxima | 20 A (15 ms) |
Corriente de conmutación mínima | 1 mA |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 2500 VA (con 250 V AC) |
240 W (con 24 V DC) | |
144 W (con 48 V DC) | |
108 W (con 60 V DC) | |
72 W (con 110 V DC) | |
110 W (con 220 V DC) |
Lado de excitación | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Lado de contactos | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Anchura | 27 mm |
Altura | 78,5 mm |
Profundidad | 86 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección (Relé) | RT I (Relé) |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Normas/especificaciones | IEC 60664 |
EN 50178 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2834643 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK631A |
GTIN | 4046356044530 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 120,57 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 120,57 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
País de origen | JP |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Diodo de libre circulación integrado en relé en modelo DC
Relé con accionamiento manual definible y LED de estado
Disposición contactos lógica con zócalo de relé 1/3 pisos
Indicación mecánica posición conmut
4 modelos contacto conmutado con contac. dorados multicapa
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago