PLC-RSP- 24DC/ 1/SEN
-
Módulo de relés
2967361
Interfaz PLC-Sensor, compuesta por borne de base PLC-BSP...SEN con conexión por resorte y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto abierto, tensión de entrada 24 V DC
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de relés |
| Familia de productos | PLC-INTERFACE |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 01.04.2026 |
| Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
| Lado de excitación | |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Corriente de entrada típica a UN | 9 mA |
| Tiempo de reacción típico | 5 ms |
| Tiempo típico de apertura | 8 ms |
| Circuito de protección | Diodo de rueda libre, diodo contra inversión de polaridad |
| Indicación de la tensión de servicio | sí |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
| Material del contacto | AgSnO |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC (Para tensiones superiores a 250 V (L1, L2, L3) hay que insertar el placa separadora PLC-ATP entre bornes iguales de módulos contiguos. Un puenteado de potencial se efectúa en ese caso con FBST 8-PLC...o...FBST 500...) |
| Tensión mínima de activación | 12 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Corriente de conexión máxima | bajo consulta |
| Corriente de conmutación mínima | 10 mA |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 140 W (con 24 V DC) |
| 20 W (con 48 V DC) | |
| 18 W (con 60 V DC) | |
| 23 W (con 110 V DC) | |
| 40 W (con 220 V DC) | |
| 1500 VA (con 250 V AC) | |
| Lado de excitación | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Lado de contactos | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 94 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN EN 50178/VDE 0160 (en partes relevantes) | |
| IEC 60255/DIN VDE 0435 (en partes relevantes) | |
| DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2967361 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 08 |
| Clave de producto | DK622A |
| GTIN | 4017918165215 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 31,65 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 31,65 g |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 1007248
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago