MACX MCR-EX-AP-2REL-2DI-LP-SP
-
Módulo de relés
1292332
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Las condiciones de montaje influyen en la temperatura ambiente. Tenga en cuenta las instrucciones de servicio. |
| Familia de productos | MACX Analog |
| Número de canales | 2 |
| Separación galvánica | Separación de 4 vías |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Separación galvánica Entrada/salida IEC/EN 60079-11 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP |
| Separación galvánica Entrada 1 / entrada 2 | |
| Tensión de prueba | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | alimentada por bucle, no es necesaria ninguna alimentación externa |
| Potencia disipada | ≤ 0,4 W |
| Control | |
| Descripción de la entrada | Entrada de control, no intrínsecamente segura |
| Señal de entrada Tensión | 12 V ... 31,2 V (Señal de conmutación) |
| Absorción de corriente | < 25 mA (12 V) |
| < 17 mA (24 V ... 31,2 V) | |
| Conmutar: Relé | |
| Descripción de la salida | intrínsecamente seguro |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto conmutado por canal |
| Tensión mínima de activación | 1 V (1 mA) |
| Tensión de conmutación máxima | 45 V DC (0,25 A) |
| 30 V DC (4 A) | |
| 45 V AC (4 A, cos >0,7) | |
| Tiempo de conexión típico | ≤ 10 ms |
| Tiempo de desconexión típico | ≤ 10 ms |
| Frecuencia de conmutación | ≤ 15 Hz |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Instalación Ex (EPL) | Gc |
| Circuitos con seguridad intrínseca (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión de entrada Ui | 45 V AC |
| Corriente de entrada Ii | 4 A |
| Inductancia interna máx. Li | despreciable |
| Capacidad interna máx. Ci | despreciable |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión de entrada Ui | 45 V DC |
| Corriente de entrada Ii | 0,25 A |
| Inductancia interna máx. Li | despreciable |
| Capacidad interna máx. Ci | despreciable |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión de entrada Ui | 30 V DC |
| Corriente de entrada Ii | 4 A |
| Inductancia interna máx. Li | despreciable |
| Capacidad interna máx. Ci | despreciable |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 107,8 mm |
| Profundidad | 113,7 mm |
| Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Bornes) |
| IP30 (Carcasa) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C (Equipo individual: posición de montaje discrecional) |
| -20 °C ... 70 °C (Montaje en grupos: carril DIN vertical sin circulación del aire) | |
| -20 °C ... 70 °C (Montaje en grupos: carril DIN vertical con circulación del aire) | |
| -20 °C ... 70 °C (Montaje en grupos: carril DIN horizontal sin circulación del aire) | |
| -20 °C ... 70 °C (Montaje en grupos: carril DIN horizontal con circulación del aire) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | ≤ 95 % (sin condensación) |
| ATEX | |
| Marcado | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Marcado | 2 |
| Compatibilidad electromagnética | Comprobación según las siguientes normas y prescripciones: EN 61326-1 uso en el ámbito industrial, NAMUR NE 21 |
| Separación galvánica | Separación de 4 vías |
| Tipo de montaje | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Posición de montaje | vertical, horizontal |
| Código de artículo | 1292332 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK121W |
| GTIN | 4063151525453 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 178,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 160 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5ff5c119-b7d2-4106-b119-6497de84f9c1 |
Productos compatibles
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Conector de bus para carril DIN 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Conector de bus para carril DIN 1351982
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago