HR115 - Relé auxiliar
1131093

Los relés auxiliares de la familia HR tienen una estructura de relé con anclaje de eje. El HR 115 tiene un diseño compacto con zócalo de base. Dispone de hasta 3 contactos auxiliares y opcionalmente constantes de tiempo seleccionables.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Funcionamiento fiable y duradero gracias a una elevada capacidad de ruptura
Diagnóstico de fácil mantenimiento gracias a una carcasa transparente estanca al polvo
Gran cantidad de operaciones de conmutación y poca necesidad de energía gracias al diseño mecánico preciso
Instalación con ahorro de espacio gracias a un diseño compacto
Puesta en servicio sencilla mediante conectores preconfeccionados