HR114 - Relé auxiliar
1131091

Los relés auxiliares de la familia HR tienen una estructura de relé con anclaje de eje. El HR 114 tiene un diseño compacto con zócalo de base y dispone de hasta 6 contactos auxiliares.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Funcionamiento fiable y duradero gracias a una elevada capacidad de ruptura
Diagnóstico de fácil mantenimiento gracias a una carcasa transparente estanca al polvo
Gran cantidad de operaciones de conmutación y poca necesidad de energía gracias al diseño mecánico preciso
Instalación con ahorro de espacio gracias a un diseño compacto
Puesta en servicio sencilla mediante conectores preconfeccionados