EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN12 - Relé híbrido
2952363

Módulo de relé, con mini-relé de conmutación, con activación de transistor NPN integrada, para corrientes de mando bajas, contacto (AgNi): Potencias medianas hasta grandes, 1 contacto conmutado, tensión nominal de mando 12 V DC

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Corr. mando reducida (borne B) según modelo desde 0,5 mA
Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
Circuito de entrada y antiparasitario integrado
Corriente de mando positiva o negativa según modelo