EMG 30-SIM-EI/24DC/2/TP/SO142
-
Módulo de relé de estado sólido
2319236
Módulo de relé con relé de estado sólido miniatura, 1 contacto abierto y conexión TERMI-POINT®, tensión de entrada 24 V DC
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Módulo de relés de estado sólido |
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
Aislamiento | Aislamiento básico |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 25.04.2023 |
Líneas de fuga y espacios de aire | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,6 kV |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC |
Margen de tensión referente a US | 0,8 ... 1,3 |
Rango de tensión de entrada | 19,2 V DC ... 31,2 V DC |
Circuito de protección | Diodo de libre circulación |
Frecuencia de transmisión | 300 Hz |
Denominación | Contacto de aviso |
Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
Tensión nominal de salida | 60 V AC/DC |
Corriente constante límite | 1 A |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
Observación | Contacto de señal |
Tensión de conmutación máxima | 60 V AC/DC |
Corriente constante límite | 1 A |
Anchura | 30 mm |
Altura | 75 mm |
Profundidad | 71 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
Líneas de fuga y espacios de aire | |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2319236 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK61CY |
GTIN | 4046356340557 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 93,1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 93,1 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago