EMG 17-OV-220DC/ 24DC/2
-
Módulo de relé de estado sólido
2946832
Relé de estado sólido de potencia, con indicador luminoso y circuito de protección en circuito de entrada y salida, entrada: 220 V DC, salida: resistente a cortocircuitos, 10-30 V DC/máx. 2 A
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de relés de estado sólido |
Aplicación | Función de salida |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Propiedades de aislamiento | |
Aislamiento | Aislamiento básico |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 19.03.2025 |
Tensión de prueba (Entrada/salida) | 2,5 kV AC (Entrada/salida) |
Tensión nominal de entrada UN | 220 V DC |
Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,8 ... 1,2 |
Rango de tensión de entrada | 176 V DC ... 264 V DC |
Umbral de conmutación Señal "0" referido a UN | ≤ 0,4 |
Umbral de conmutación Señal "1" referido a UN | ≥ 0,8 |
Corriente de entrada típica a UN | 1,7 mA |
Tiempo de conexión típico | 130 µs |
Tiempo de desconexión típico | 180 µs |
Indicación de estado | LED (amarillo) |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
Prot. contra sobretensiones; Varistor | |
Frecuencia de transmisión | 1000 Hz |
Tipo de salida digital | electrónico |
Tensión nominal de salida | 24 V DC |
Gama de tensión de salida | 10 V DC ... 30 V DC |
Corriente constante límite | 2 A (ver curva derating) |
Corriente de fuga | 150 µA |
Tensión inversa de punta | 33 V DC (Tensión inversa colector-emisor) |
Limitación de corriente en cortocircuito | > 2 A (resistente al cortocircuito) |
Caída de tensión con corriente constante límite máxima | ≤ 0,3 V |
Circuito de salida | 3 conductores, con masa |
Indicación de errores | LED rojo |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
Rueda libre; Diodo de libre circulación | |
Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor |
Lado de entrada | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Lado de salida | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Anchura | 17,5 mm |
Altura | 75 mm |
Profundidad | 102 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas/especificaciones | IEC 60664 |
EN 50178 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2946832 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 06 |
Clave de producto | DK61C2 |
Página del catálogo | Página 139 (IF-2011) |
GTIN | 4017918082475 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 57,61 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 57,61 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago