BC 17 REL-S/MSTB/R10K/R1K
-
Módulo de relés
1003549
Módulo de relé, interfaces estándares para sistemas de detección de incendios con relés miniatura soldados, 1 contacto cerrado, tensión de entrada 24 V DC
Detalles de producto
| Propiedades de aislamiento: Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 12.09.2025 |
| Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Lado de excitación | |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Corriente de entrada típica a UN | 10 mA |
| Circuito de protección | Puente rectificador; Puente rectificador, varistor |
| Condensador; Condensador | |
| Indicación de la tensión de servicio | LED |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto cerrado |
| Material del contacto | AgSnO2, chapado en oro |
| Observación | Una resistencia de 1 kΩ está conectada en serie y una resistencia de 10 kΩ en paralelo a la salida |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V AC |
| Corriente continua límite | máx. 10 mA |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Anchura | 17,8 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 61 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Entrada/salida de líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire | |
| Normas/especificaciones | EN 50178 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 1003549 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK61Y1 |
| GTIN | 4055626470863 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 76 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 76 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago