QUINT-DIODE/40
-
Módulo de redundancia
2938963
Módulo de redundancia QUINT-DIODE/40
Detalles de producto
| Funcionamiento DC | |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Margen de tensión nominal de entrada | 24 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 0 V DC ... 30 V DC |
| Margen de tensión de entrada DC | 0 V DC ... 30 V DC |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CC |
| Protección contra inversión de polaridad | Sí, < 60 V |
| Corriente de entrada nominal (IN) | 2x 20 A |
| 1x 40 A | |
| Corriente máxima Imáx. | 2x 19 A (6 mm² para 40 ℃) |
| 1x 39 A (6 mm² para 40 ℃) | |
| 2x 16 A (6 mm² para 60 ℃) | |
| 1x 32 A (6 mm² para 60 ℃) | |
| 2x 27 A (10 mm² para 40 ℃) | |
| 1x 54 A (10 mm² para 40 ℃) | |
| 2x 21 A (10 mm² para 60 ℃) | |
| 1x 43 A (10 mm² para 60 ℃) | |
| 2x 30 A (16 mm² para 40 ℃) | |
| 1x 60 A (16 mm² para 40 ℃) | |
| 2x 24 A (16 mm² para 60 ℃) | |
| 1x 48 A (16 mm² para 60 ℃) | |
| Protección contra sobretensiones transitorias | Diodo transil |
| Caída de tensión entrada/salida | 0,5 V |
| Rendimiento | > 97 % |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Corriente nominal de salida (IN) | 40 A |
| Disipación de carga nominal máxima | 20 W |
| Posibilidad de conexión en serie | no |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 16 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 10 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 20 |
| Sección de conductor AWG máx. | 6 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Rosca de tornillo | M4 |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 16 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,5 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 10 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 20 |
| Sección de conductor AWG máx. | 6 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Rosca de tornillo | M4 |
| Tensión de aislamiento salida/PE | 1 kV |
| Tensión de aislamiento entrada/PE | 1 kV |
| Tensión de aislamiento entrada, salida/carcasa | 1 kV |
| Familia de productos | QUINT DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28571428 h (40 °C) |
| LED | no |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II (en armario de control cerrado) |
| Grado de polución | 2 |
| Anchura | 62 mm |
| Altura | 84 mm |
| Profundidad | 102 mm |
| Unidad de división | 3,4 UD |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 5 mm / 5 mm |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | alineable: horizontal 20 mm, vertical 50 mm |
| Posición de montaje | Carril horizontal y vertical NS 35, EN 60715 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Ejecución de las carcasas | AIMg (capuchón), GD-ZnAICu (disipador de calor) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C derating, -25 ... 60 °C) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
| Norma - Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con aparatos eléctricos | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norma - Seguridad eléctrica | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Normas/disposiciones | EN 60079-0 |
| Homologación para la construcción naval | DNV GL (EMC A), ABS |
| Homologaciones UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | |
| Conformidad/Homologaciones | |
| ATEX | II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
| KEMA 03 ATEX 1197X | |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Código de artículo | 2938963 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 09 |
| Clave de producto | CMRP43 |
| GTIN | 4017918929534 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 683 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 600 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85049090 |
| País de origen | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151504 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago